Manivelles, droites, similaires à DIN 469, forme D, avec poignée tournante (K0685) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Manivelles, droites, similaires à DIN 469, forme D, avec poignée tournante (K0685)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Forme D : Manivelle avec poignée tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0685.206X10
K0685.208X10
K0685.208X12
K0685.210X12
K0685.210X14
K0685.212X14
K0685.212X17
K0685.216X17
K0685.216X19
K0685.220X19
K0685.220X22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Entraxe
(mm)
D1
(mm)
Poignée Ø
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

19.94 €

1 4 jours 6320168052202810+0.2

22.41 €

1 4 jours 8024209865243310+0.2

22.41 €

1 4 jours 8024209865243312+0.2

23.14 €

1 4 jours 100282010265283712+0.2

23.14 €

1 4 jours 100282010265283714+0.3

29.21 €

1 4 jours 125342512080344014+0.3

29.21 €

1 4 jours 125342512080344017+0.3

32.41 €

1 4 jours 160372513183384817+0.3

32.41 €

1 4 jours 160372513183384819+0.3

47.32 €

1 4 jours 2004032158105445319+0.3

47.32 €

1 4 jours 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Fonte Corps de finition de surface grenaillé Forme D
Type-forme avec poignée tournante Poignée poignées de machines

Assistance technique