Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0659.3108 |
K0659.31086 |
K0659.3110 |
K0659.31106 |
K0659.3210 |
K0659.3212 |
K0659.32106 |
K0659.32126 |
K0659.3312 |
K0659.3314 |
K0659.33126 |
K0659.33146 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Matériau du composant | Couleur du composant | Taille | Finition 1 | Finition 2 | A=Entraxe (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D7=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur de la poignée (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.62 € | 1 | 4 jours | gris noir | Thermoplastique | gris noir | 1 | - | - | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | - | - | ||
15.95 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | Acier | bruni | 1 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 0,1170 | false | ||
12.62 € | 1 | 4 jours | gris noir | Thermoplastique | gris noir | 1 | - | - | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | - | - | ||
15.95 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | Acier | bruni | 1 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 0,1150 | false | ||
14.10 € | 1 | 4 jours | gris noir | Thermoplastique | gris noir | 2 | - | - | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | - | - | ||
14.10 € | 1 | 4 jours | gris noir | Thermoplastique | gris noir | 2 | - | - | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | - | - | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | Acier | bruni | 2 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 0,2000 | false | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | Acier | bruni | 2 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 0,1400 | false | ||
19.42 € | 1 | 4 jours | gris noir | Thermoplastique | gris noir | 3 | - | - | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | - | - | ||
19.42 € | 1 | 4 jours | gris noir | Thermoplastique | gris noir | 3 | - | - | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | - | - | ||
22.75 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | Acier | bruni | 3 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 0,4260 | false | ||
22.75 € | 1 | 4 jours | gris noir RAL 7021 | Acier | bruni | 3 | alésage sans rainure | avec vis de serrage | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 0,4160 | false |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Forme | D | Type-forme | avec poignée tournante |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Manivelle | Type de produit | poignée tournante |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Matériau du composant
Couleur du composant
Taille
Finition 1
Finition 2
A=Entraxe(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D7=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur de la poignée(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
Poids(kg)
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles