Manivelles avec poignée tournante cylindrique, douille carrée (K0659)

Manivelles avec poignée tournante cylindrique, douille carrée (K0659)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante

· Possibilités de montage axial et radial

· Version : carré femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0659.4108
K0659.41086
K0659.4110
K0659.41106
K0659.4210
K0659.4212
K0659.42106
K0659.42126
K0659.4312
K0659.4314
K0659.43126
K0659.43146
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Matériau du composant Couleur du composant Taille Finition 1 Finition 2 A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D7=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl

14.35 €

1 4 jours gris noirThermoplastiquegris noir1--8024-85,849,128,513-10412,78--

17.69 €

1 4 jours gris noir RAL 7021Acierbruni1carré femelleavec vis de serrage8024M685,849,128,5137,510412,780,1160false

14.35 €

1 4 jours gris noirThermoplastiquegris noir1--8024-85,849,128,513-10412,710--

17.69 €

1 4 jours gris noir RAL 7021Acierbruni1carré femelleavec vis de serrage8024M685,849,128,5137,510412,7100,1130false

15.96 €

1 4 jours gris noirThermoplastiquegris noir2--10029-107,161,435,513-12915,710--

15.96 €

1 4 jours gris noirThermoplastiquegris noir2--10029-107,161,435,513-12915,712--

19.29 €

1 4 jours gris noir RAL 7021Acierbruni2carré femelleavec vis de serrage10029M6107,161,435,5137,512915,7100,1970false

19.29 €

1 4 jours gris noir RAL 7021Acierbruni2carré femelleavec vis de serrage10029M6107,161,435,5137,512915,7120,1920false

21.23 €

1 4 jours gris noirThermoplastiquegris noir3--12536-139,582,54418,5-16119,512--

21.23 €

1 4 jours gris noirThermoplastiquegris noir3--12536-139,582,54418,5-16119,514--

24.55 €

1 4 jours gris noir RAL 7021Acierbruni3carré femelleavec vis de serrage12536M6139,582,54418,57,516119,5120,4100false

24.55 €

1 4 jours gris noir RAL 7021Acierbruni3carré femelleavec vis de serrage12536M6139,582,54418,57,516119,5140,4100false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Forme D Type-forme avec poignée tournante
Désignation Manivelle Type de produit poignée tournante

Assistance technique