Volants pleins avec poignée tournante, forme E, avec trou alésé (K0164)

Volants pleins avec poignée tournante, forme E, avec trou alésé (K0164)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme E : avec trou lisse

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0164.1100X10
K0164.1125X12
K0164.1140X14
K0164.1160X16
K0164.1160X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Taille D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

24.63 €

1 4 jours 10039110H8222079M629929.51954.7

30.85 €

1 4 jours 12546212H82621101M6349342454.7

35.57 €

1 4 jours 14052314H83025110M8391238.52782.2

45.97 €

1 4 jours 16057416H83330128M8431241.330.182.2

45.97 €

1 4 jours 16057418H83330128M8431241.330.182.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Thermodurcissable Matériau de pièces métalliques Acier
Forme E Type-forme avec trou alésé Poignée poignée tournante
H2(mm) 8

Assistance technique