Volants pleins sans poignée, douille en acier inoxydable, forme D, pré-percés (K0165)

Volants pleins sans poignée, douille en acier inoxydable, forme D, pré-percés (K0165)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme D : avec avant-trou

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0165.2100X06
K0165.2125X08
K0165.2140X08
K0165.2160X10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Taille D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

22.67 €

1 4 jours 10039162220291229.519

25.65 €

1 4 jours 1254628262134153424

29.21 €

1 4 jours 14052383025391638.527

38.10 €

1 4 jours 160574103330432041.330.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Acier inoxydable Forme D
H2(mm) 8

Assistance technique