Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Corps de finition de surface | Couleur principale | L1 (mm) | V (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | passivé | - | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | passivé | - | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | passivé | - | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | - | RAL 9005 noir de jais | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | - | RAL 3000 rouge | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 jours | 60 | 12 | passivé | - | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 69 | 15 | - | RAL 9005 noir de jais | 10 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 69 | 15 | - | RAL 3000 rouge | 10 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 69 | 15 | passivé | - | 10 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 69 | 15 | - | RAL 9005 noir de jais | 10 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 69 | 15 | - | RAL 3000 rouge | 10 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 jours | 69 | 15 | passivé | - | 10 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 78 | 16 | - | RAL 9005 noir de jais | 11 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 78 | 16 | - | RAL 3000 rouge | 11 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 78 | 16 | passivé | - | 11 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 78 | 16 | - | RAL 9005 noir de jais | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 78 | 16 | - | RAL 3000 rouge | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 jours | 78 | 16 | passivé | - | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 89 | 16 | - | RAL 9005 noir de jais | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 89 | 16 | - | RAL 3000 rouge | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 jours | 89 | 16 | passivé | - | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 98 | 20 | - | RAL 9005 noir de jais | 13 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 98 | 20 | - | RAL 3000 rouge | 13 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 98 | 20 | passivé | - | 13 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 98 | 20 | - | RAL 9005 noir de jais | 13 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 98 | 20 | - | RAL 3000 rouge | 13 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 jours | 98 | 20 | passivé | - | 13 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | 108 | 23 | - | RAL 9005 noir de jais | 15 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | 108 | 23 | - | RAL 3000 rouge | 15 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.27 € | 1 | 4 jours | 108 | 23 | passivé | - | 15 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
4.70 € | 1 | 4 jours | 130 | 23 | - | RAL 9005 noir de jais | 15 | 12 | 11.9 | 12.15 | ||
4.70 € | 1 | 4 jours | 130 | 23 | - | RAL 3000 rouge | 15 | 12 | 11.9 | 12.15 | ||
4.70 € | 1 | 4 jours | 130 | 23 | passivé | - | 15 | 12 | 11.9 | 12.15 |
Loading...
Poignée, matériau | Acier | Nombre de rayons | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Corps de finition de surface
Couleur principale
L1(mm)
V(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles