Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0256.10801003
Référence pièce
|
---|
K0256.10801003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Taille | Version 1 | Version 2 | Forme | Type-forme | A1 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | sans trou transversal | C | trou alésé avec fente | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | 11.4 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | gris noir | Poignée | Sans |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants (K0256), le numéro d'article est le suivant: K0256.10801003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0256.10801003.
Configurer
Propriétés de base
D7(mm)
H2(mm)
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
Taille
Version 1
Version 2
Forme
Type-forme
A1(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
H(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0256.108008026 |
K0256.1080086 |
K0256.108010 |
K0256.108010036 |
K0256.1080106 |
K0256.108012 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | Taille | Version 1 | Version 2 | Forme | Type-forme | A1 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | 9 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | - | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | - | ||
16.22 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé avec fente | avec alésage transversal | B | Trou alésé avec fente, avec alésage transversal | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | 11.4 | ||
13.23 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | avec alésage transversal | A | trou alésé avec alésage transversal | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | M6 | 17.5 | 7.5 | 13 | - | ||
9.49 € | 1 | 4 jours | 80 | 37.5 | 1 | trou alésé | sans trou transversal | E | avec trou alésé | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | - | 17.5 | - | 13 | - |