Volants à 2 rayons en plastique (K0725)

Volants à 2 rayons en plastique (K0725)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Version : sans rainure et avec rainure

· résistant aux huiles et aux graisses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0725.0080X08
K0725.0080X10
K0725.0100X10
K0725.0100X12
K0725.0130X12
K0725.0130X14
K0725.0160X14
K0725.0160X16
K0725.0200X16
K0725.0200X20
K0725.0250X20
K0725.0250X24
K0725.0345X20
K0725.1080X08
K0725.1080X10
K0725.1100X10
K0725.1100X12
K0725.1130X12
K0725.1130X14
K0725.1160X14
K0725.1160X16
K0725.1200X16
K0725.1200X20
K0725.1250X20
K0725.1250X24
K0725.1345X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
Finition 1 B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

7.15 €

1 4 jours 8034trou alésé-8H724.5201620-

7.15 €

1 4 jours 8034trou alésé-10H724.5201620-

8.37 €

1 4 jours 9942trou alésé-10H72825.52024-

8.37 €

1 4 jours 9942trou alésé-12H72825.52024-

10.35 €

1 4 jours 12950trou alésé-12H732302124-

10.35 €

1 4 jours 12950trou alésé-14H732302124-

14.67 €

1 4 jours 15957trou alésé-14H740332232-

14.67 €

1 4 jours 15957trou alésé-16H740332232-

19.02 €

1 4 jours 19860trou alésé-16H7513117.532-

19.02 €

1 4 jours 19860trou alésé-20H7513117.532-

26.02 €

1 4 jours 25271trou alésé-20H755.539.52436-

26.02 €

1 4 jours 25271trou alésé-24H755.539.52436-

59.85 €

1 4 jours 34679trou alésé-20H767.5422432-

9.11 €

1 4 jours 8034trou alésé avec fente28H724.52016209

9.11 €

1 4 jours 8034trou alésé avec fente310H724.520162011.4

10.28 €

1 4 jours 9942trou alésé avec fente310H72825.5202411.4

10.28 €

1 4 jours 9942trou alésé avec fente412H72825.5202413.8

12.29 €

1 4 jours 12950trou alésé avec fente412H73230212413.8

12.29 €

1 4 jours 12950trou alésé avec fente514H73230212416.3

16.65 €

1 4 jours 15957trou alésé avec fente514H74033223216.3

16.65 €

1 4 jours 15957trou alésé avec fente516H74033223218.3

20.99 €

1 4 jours 19860trou alésé avec fente516H7513117.53218.3

20.99 €

1 4 jours 19860trou alésé avec fente620H7513117.53222.8

27.97 €

1 4 jours 25271trou alésé avec fente620H755.539.5243622.8

27.97 €

1 4 jours 25271trou alésé avec fente824H755.539.5243627.3

61.20 €

1 4 jours 34679trou alésé avec fente620H767.542243222.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Polyamide

Assistance technique