Volants à 2 rayons, aluminium, jante plate, poignée fixe, noir, revêtement par pulvérisation (K0162)

Volants à 2 rayons, aluminium, jante plate, poignée fixe, noir, revêtement par pulvérisation (K0162)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

· Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, revêtement poudre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0162.21080X10
K0162.21080X12
K0162.21100X10
K0162.21100X12
K0162.21125X12
K0162.21125X14
K0162.21160X14
K0162.21160X16
K0162.21200X18
K0162.21200X20
K0162.21250X22
K0162.21250X26
K0162.31080X10
K0162.31080X12
K0162.31100X10
K0162.31100X12
K0162.31125X12
K0162.31125X14
K0162.31160X14
K0162.31160X16
K0162.31200X18
K0162.31200X20
K0162.31250X22
K0162.31250X26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
Poignée cylindrique fixe
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

16.24 €

1 4 jours 8028-10H724ø 18 x M6 x 4016-

16.24 €

1 4 jours 8028-12H724ø 18 x M6 x 4016-

18.55 €

1 4 jours 10033-10H726ø 18 x M6 x 4017-

18.55 €

1 4 jours 10033-12H726ø 18 x M6 x 4017-

21.67 €

1 4 jours 12533.5-12H731ø 21 x M8 x 5018-

21.67 €

1 4 jours 12533.5-14H731ø 21 x M8 x 5018-

28.93 €

1 4 jours 16039-14H740ø 26 x M10 x 8020-

28.93 €

1 4 jours 16039-16H740ø 26 x M10 x 8020-

41.91 €

1 4 jours 20045-18H742ø 26 x M10 x 8024-

41.91 €

1 4 jours 20045-20H742ø 26 x M10 x 8024-

62.12 €

1 4 jours 25051-22H748ø 28 x M12 x 9028-

62.12 €

1 4 jours 25051-26H748ø 28 x M12 x 9028-

18.11 €

1 4 jours 8028310H724ø 18 x M6 x 401611.4

18.11 €

1 4 jours 8028412H724ø 18 x M6 x 401613.8

20.39 €

1 4 jours 10033310H726ø 18 x M6 x 401711.4

20.39 €

1 4 jours 10033412H726ø 18 x M6 x 401713.8

23.67 €

1 4 jours 12533.5412H731ø 21 x M8 x 501813.8

23.67 €

1 4 jours 12533.5514H731ø 21 x M8 x 501816.3

31.02 €

1 4 jours 16039514H740ø 26 x M10 x 802016.3

31.02 €

1 4 jours 16039516H740ø 26 x M10 x 802018.3

44.10 €

1 4 jours 20045618H742ø 26 x M10 x 802420.8

44.10 €

1 4 jours 20045620H742ø 26 x M10 x 802422.8

65.02 €

1 4 jours 25051622H748ø 28 x M12 x 902824.8

65.02 €

1 4 jours 25051826H748ø 28 x M12 x 902829.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Couleur principale revêtement en poudre, noir Matériau du composant Thermodurcissable

Assistance technique