Volants à 2 rayons, aluminium, jante plate, sans poignée, noir, revêtement par pulvérisation (K0162)

Volants à 2 rayons, aluminium, jante plate, sans poignée, noir, revêtement par pulvérisation (K0162)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0162.01080X10
K0162.01080X12
K0162.01100X10
K0162.01100X12
K0162.01125X12
K0162.01125X14
K0162.01160X14
K0162.01160X16
K0162.01200X18
K0162.01200X20
K0162.01250X22
K0162.01250X26
K0162.11080X10
K0162.11080X12
K0162.11100X10
K0162.11100X12
K0162.11125X12
K0162.11125X14
K0162.11160X14
K0162.11160X16
K0162.11200X18
K0162.11200X20
K0162.11250X22
K0162.11250X26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

10.94 €

1 4 jours 8028-10H72416-

10.94 €

1 4 jours 8028-12H72416-

13.23 €

1 4 jours 10033-10H72617-

13.23 €

1 4 jours 10033-12H72617-

15.34 €

1 4 jours 12533.5-12H73118-

15.34 €

1 4 jours 12533.5-14H73118-

19.68 €

1 4 jours 16039-14H74020-

19.68 €

1 4 jours 16039-16H74020-

32.64 €

1 4 jours 20045-18H74224-

32.64 €

1 4 jours 20045-20H74224-

51.62 €

1 4 jours 25051-22H74828-

51.62 €

1 4 jours 25051-26H74828-

12.80 €

1 4 jours 8028310H7241611.4

12.80 €

1 4 jours 8028412H7241613.8

15.08 €

1 4 jours 10033310H7261711.4

15.08 €

1 4 jours 10033412H7261713.8

17.30 €

1 4 jours 12533.5412H7311813.8

17.30 €

1 4 jours 12533.5514H7311816.3

21.75 €

1 4 jours 16039514H7402016.3

21.75 €

1 4 jours 16039516H7402018.3

34.95 €

1 4 jours 20045618H7422420.8

34.95 €

1 4 jours 20045620H7422422.8

54.57 €

1 4 jours 25051622H7482824.8

54.57 €

1 4 jours 25051826H7482829.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Couleur principale revêtement en poudre, noir

Assistance technique