Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0160.5160X14
Référence pièce
|
---|
K0160.5160X14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 14H7 | 36 | 20 | ø 25 x M10 x 83 | 16.3 | 3 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Aluminium | Poignée | poignées de machines |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, aluminium, avec poignée tournante (K0160), le numéro d'article est le suivant: K0160.5160X14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0160.5160X14.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)(mm)
T(mm)
Nombre de rayons
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0160.4100X12 |
K0160.4125X12 |
K0160.4125X14 |
K0160.5160X16 |
K0160.5180X16 |
K0160.5180X18 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Poignée tournante (DIN 98 forme E) (mm) | T (mm) | Nombre de rayons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.77 € | 1 | 4 jours | 100 | 33 | - | 12H7 | 29 | 17 | ø 16 x M6 x 54.5 | - | 3 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 12H7 | 31 | 18 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | 125 | 36 | - | 14H7 | 31 | 18 | ø 20 x M8 x 67 | - | 3 | ||
34.55 € | 1 | 4 jours | 160 | 40 | 5 | 16H7 | 36 | 20 | ø 25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 5 | 16H7 | 37 | 22 | ø 25 x M10 x 83 | 18.3 | 3 | ||
41.81 € | 1 | 4 jours | 180 | 43 | 6 | 18H7 | 37 | 22 | ø 25 x M10 x 83 | 20.8 | 3 |