Volants, DIN 950, aluminium, avec poignée tournante (K0160) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Volants, DIN 950, aluminium, avec poignée tournante (K0160)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0160.5400X34

Référence pièce
K0160.5400X34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons

158.82 €

1 4 jours 400631034H76538ø 36 x M16 x 11737.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant Aluminium Poignée poignées de machines

Vous vous trouvez sur la page de Volants, DIN 950, aluminium, avec poignée tournante (K0160), le numéro d'article est le suivant: K0160.5400X34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0160.5400X34.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0160.4100X10
K0160.4100X12
K0160.4125X12
K0160.4125X14
K0160.5500X34
K0160.5500X40
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
B3
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Poignée tournante (DIN 98 forme E)
(mm)
T
(mm)
Nombre de rayons

20.77 €

1 4 jours 10033-10H72917ø 16 x M6 x 54.5-3

20.77 €

1 4 jours 10033-12H72917ø 16 x M6 x 54.5-3

25.24 €

1 4 jours 12536-12H73118ø 20 x M8 x 67-3

25.24 €

1 4 jours 12536-14H73118ø 20 x M8 x 67-3

247.83 €

1 4 jours 500721034H77945ø 36 x M16 x 11737.35

247.83 €

1 4 jours 500721240H77945ø 36 x M16 x 11743.35

Assistance technique