Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0161.3100X12
Référence pièce
|
---|
K0161.3100X12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poignée cylindrique fixe (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.18 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | 4 | 12H7 | 31 | ø 18 x M6 x 40 | 17 | 13.8 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Volants pleins, aluminium, avec poignée cylindrique fixe, polis (K0161), le numéro d'article est le suivant: K0161.3100X12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0161.3100X12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poignée, D.E. D(Ø)
Poignée, épaisseur t(mm)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
Poignée cylindrique fixe(mm)
L1(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0161.2100X12 |
K0161.2125X12 |
K0161.2125X14 |
K0161.3125X12 |
K0161.3125X14 |
K0161.3140X14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poignée, D.E. D (Ø) | Poignée, épaisseur t (mm) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poignée cylindrique fixe (mm) | L1 (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.45 € | 1 | 4 jours | 100 | 34 | - | 12H7 | 31 | ø 18 x M6 x 40 | 17 | - | ||
20.57 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | - | 12H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | - | ||
20.57 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | - | 14H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | - | ||
22.45 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | 4 | 12H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | 13.8 | ||
22.45 € | 1 | 4 jours | 125 | 37 | 5 | 14H7 | 30 | ø 21 x M8 x 50 | 18 | 16.3 | ||
24.82 € | 1 | 4 jours | 140 | 34 | 5 | 14H7 | 34 | ø 21 x M8 x 50 | 19 | 16.3 |