Volants avec filetage intérieur (K0184)

Volants avec filetage intérieur (K0184)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Version : taraudage

· polissage haute brillance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0184.70110
K0184.70112
K0184.83112
K0184.83116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Poignée, épaisseur t
(mm)
D2=Trou de fixation D3
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)

9.83 €

1 4 jours 7033.5M103026.511.523

9.83 €

1 4 jours 7033.5M123026.511.523

12.89 €

1 4 jours 8340M123531.51428

12.89 €

1 4 jours 8340M163531.51428

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermodurcissable Finition 1 filetage intérieur

Assistance technique