Roulettes fixes (K1763)

Roulettes fixes (K1763)
· Roues avec roulement à billes

· Corps en tôle d’acier

· Jante en acier

· Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1763.100401
K1763.125501
K1763.160501
K1763.200501
K1763.250601
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

65.09 €

1 4 jours 14010040960-8510080180

100.40 €

1 4 jours 17012550118075110140105280

138.87 €

1 4 jours 20216050118075110140105400

150.14 €

1 4 jours 24520050118075110140105500

229.37 €

1 4 jours 29525060118075110140105700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique