Roulettes fixes (K1767)

Roulettes fixes (K1767)
· Roues avec palier à billes de précision

· Corps en tôle d’acier

· Jante en aluminium

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1767.100401
K1767.125401
K1767.160501
K1767.200501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

73.42 €

1 4 jours 13010040960-8510080250

82.74 €

1 4 jours 15512540960-8510080250

126.68 €

1 4 jours 20216050118075110140105550

151.03 €

1 4 jours 24520050118075110140105800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique