Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1790.211000351 |
K1790.211250401 |
K1790.211600451 |
K1790.212000501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.67 € | 1 | 4 jours | 125 | 100 | 35 | 9 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 200 | ||
109.39 € | 1 | 4 jours | 150 | 125 | 40 | 9 | 60 | 55 | 85 | 100 | 80 | 76 | 250 | ||
150.88 € | 1 | 4 jours | 195 | 160 | 45 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 400 | ||
203.39 € | 1 | 4 jours | 235 | 200 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | - | 400 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Corde acier | 1.4301 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Roulements de roue | palier lisse |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles