Roulettes pivotantes (K1763)

Roulettes pivotantes (K1763)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec roulement à billes

· Corps en tôle d’acier

· Jante en acier

· Bandage caoutchouc, résistant aux chocs et aux collisions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1763.10040
K1763.12550
K1763.16050
K1763.20050
K1763.25060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

111.70 €

1 4 jours 1401004094560-851008095180

143.67 €

1 4 jours 1701255011558075110140105117.5280

190.57 €

1 4 jours 2021605011658075110140105145400

208.18 €

1 4 jours 2452005011708075110140105170500

287.60 €

1 4 jours 2952506011828075110140105207700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique