Roulettes pivotantes version compacte (K1774)

Roulettes pivotantes version compacte (K1774)
· Double roulement à billes

· Chape pivotante

· Roue polyuréthane : fonctionnement silencieux, faible frottement, respect des sols

· Roue polyamide : très faible résistance au pivotement et au roulement, grande résistance à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1774.0352701
K1774.0352711
K1774.0352802
K1774.0352812
K1774.0503202
K1774.0503212
K1774.0503301
K1774.0503311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Matériau principal Matériau de rouleau Forme D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

18.80 €

1 4 jours 503527PolyuréthannePolyuréthanneA114315------32.5100

20.19 €

1 4 jours 523527PolyuréthannePolyuréthanneB6.2-1538486060483832.5100

50.05 €

1 4 jours 503528PolyamidePolyamideA114315------32.5100

50.91 €

1 4 jours 523528PolyamidePolyamideB6.2-1538486060483832.5100

70.05 €

1 4 jours 705032PolyamidePolyamideA135729------54150

72.45 €

1 4 jours 735032PolyamidePolyamideC8.5-2945516690756154150

48.82 €

1 4 jours 705033PolyuréthannePolyuréthanneA135729------54150

51.24 €

1 4 jours 735033PolyuréthannePolyuréthanneC8.5-2945516690756154150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique