Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1770)

Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1770)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1770.075322
K1770.100372
K1770.125402
K1770.150502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

42.54 €

1 4 jours 98753293560-851008072.5200

47.81 €

1 4 jours 1251003793560-851008085200

52.05 €

1 4 jours 1501254094060-8510080102.5200

87.70 €

1 4 jours 1901505011608075110140105135400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique