Roulettes pivotantes avec « stop-top » (K1767)

Roulettes pivotantes avec « stop-top » (K1767)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier à billes de précision

· Corps en tôle d’acier

· Jante en aluminium

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1767.100402
K1767.125402
K1767.160502
K1767.200502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

107.97 €

1 4 jours 1301004094560-851008095250

119.09 €

1 4 jours 1551254094860-8510080110.5250

194.07 €

1 4 jours 2021605011638075110140105143550

217.04 €

1 4 jours 2452005011708075110140105170800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyuréthanne Matériau du composant Acier Roulements de roue roulement à billes

Assistance technique