Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1789)

Roulettes pivotantes avec « stop-fix » (K1789)
· Roues en caoutchouc souple

· Déplacement silencieux

· Élasticité élevée

· Faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1789.101000402
K1789.101250402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)

98.79 €

1 4 jours 1251003686

110.84 €

1 4 jours 15012540102.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue B(mm) 40 Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc
Roulements de roue roulement à billes Finition 2 avec pneus en caoutchouc souple D1(mm) 13
D2(mm) 70 Charge admissible(kg) 150

Assistance technique