Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0388.25124 |
K0388.25164 |
K0388.25204 |
K0388.50124 |
K0388.50164 |
K0388.50204 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | F (mm) | G=Filetage | L=longueur de filetage (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.68 € | 1 | 4 jours | 7.9 | 6.5 | M12 | 25 | 6 | ||
28.32 € | 1 | 4 jours | 11.2 | 8 | M16 | 25 | 8 | ||
29.93 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 8 | M20 | 25 | 10 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 7.9 | 6.5 | M12 | 50 | 6 | ||
29.22 € | 1 | 4 jours | 11.2 | 8 | M16 | 50 | 8 | ||
31.04 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 8 | M20 | 50 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Matériau du composant | Carbure | Matériau (surface de montage / surface de support) | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
F(mm)
G=Filetage
L=longueur de filetage(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles