Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0385.1010 |
K0385.1210 |
K0385.1212 |
K0385.1610 |
K0385.2010 |
K0385.2510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | C (mm) | D2=Diamètre (mm) | G (mm) | L3=hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 10 | M5 | 10 | ||
16.49 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 12 | M5 | 10 | ||
17.04 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | M5 | 12 | ||
21.52 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 16 | M6 | 10 | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 20 | M6 | 10 | ||
28.98 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 25 | M6 | 10 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | F | E(mm) | 4.75 |
Configurer
Propriétés de base
C(mm)
D2=Diamètre(mm)
G(mm)
L3=hauteur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles