Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0385.11210 |
K0385.11212 |
K0385.11610 |
K0385.11612 |
K0385.12010 |
K0385.12012 |
K0385.12510 |
K0385.12512 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 8 | 10 | 5.6 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | 12 | 4.5 | 8 | 12 | 5.6 | ||
16.17 € | 1 | 4 jours | 16 | 4.5 | 8 | 10 | 5.6 | ||
16.57 € | 1 | 4 jours | 16 | 4.5 | 8 | 12 | 5.6 | ||
17.94 € | 1 | 4 jours | 20 | 5.5 | 10 | 10 | 6.6 | ||
18.48 € | 1 | 4 jours | 20 | 5.5 | 10 | 12 | 6.6 | ||
21.80 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 10 | 7.6 | ||
22.38 € | 1 | 4 jours | 25 | 6.6 | 11 | 12 | 7.6 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | F |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles