Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0385.10102 |
K0385.10122 |
K0385.12102 |
K0385.12122 |
K0385.16102 |
K0385.16122 |
K0385.20102 |
K0385.20122 |
K0385.25102 |
K0385.25122 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2=Diamètre (mm) | G (mm) | L3=hauteur (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.99 € | 1 | 4 jours | 10 | M5 | 10 | 5 | ||
8.36 € | 1 | 4 jours | 10 | M5 | 12 | 6.4 | ||
8.46 € | 1 | 4 jours | 12 | M5 | 10 | 5 | ||
8.60 € | 1 | 4 jours | 12 | M5 | 12 | 6.4 | ||
9.28 € | 1 | 4 jours | 16 | M6 | 10 | 5 | ||
9.43 € | 1 | 4 jours | 16 | M6 | 12 | 6.4 | ||
10.34 € | 1 | 4 jours | 20 | M6 | 10 | 5 | ||
10.56 € | 1 | 4 jours | 20 | M6 | 12 | 6.4 | ||
11.09 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 10 | 5 | ||
11.42 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 12 | 6.4 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | trempé et brillant | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E |
Configurer
Propriétés de base
D2=Diamètre(mm)
G(mm)
L3=hauteur(mm)
L4(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles