Patins à alignement automatique, retour automatique, forme C, face lisse (K0286) (K0286.105)

Patins à alignement automatique, retour automatique, forme C, face lisse (K0286) K0286.105

Détails du produit:

Référence fabricant: K0286.105

Marque: KIPP

Prix: 44.80

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D1=Diamètre extérieur: 18 mm

D2=Filetage: M5

D3: 15 mm

D4: 7 mm

D5: 1.8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0286.105

Référence pièce
K0286.105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

44.80 €

1 4 jours 18M51571.8142.10.84.65330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau du composant Acier à forte teneur en carbone
Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme C

Vous vous trouvez sur la page de Patins à alignement automatique, retour automatique, forme C, face lisse (K0286), le numéro d'article est le suivant: K0286.105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0286.105.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0286.106
K0286.108
K0286.110
K0286.112
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L6
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

49.36 €

1 4 jours 22M61882.816.52.515.66450

49.36 €

1 4 jours 28M823113.321.53.41.37.58590

59.42 €

1 4 jours 34M1029134.4274.21.69.2106140

70.38 €

1 4 jours 40M1235165.4325211.3128220

Assistance technique