Patins à alignement automatique, auto-rectifiants, forme C, avec filetage extérieur, aplatis, bille, lisse (K1164)

Patins à alignement automatique, auto-rectifiants, forme C, avec filetage extérieur, aplatis, bille, lisse (K1164)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1164.106
K1164.108
K1164.110
K1164.112
K1164.116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

32.22 €

1 4 jours 911.5M6711.5139108

32.22 €

1 4 jours 1215M89.51518121316

44.76 €

1 4 jours 1521.9M101421.925171932

44.76 €

1 4 jours 1831.2M122031.236252764

44.76 €

1 4 jours 2434.6M162234.640283090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Composant de finition de surface finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique