Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1164.306 |
K1164.308 |
K1164.310 |
K1164.312 |
K1164.316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | Ø billes (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.66 € | 1 | 4 jours | 9 | 11.5 | M6 | 7 | 11.5 | 13 | 9 | 10 | 8 | ||
56.72 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | M8 | 9.5 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | ||
56.72 € | 1 | 4 jours | 15 | 21.9 | M10 | 14 | 21.9 | 25 | 17 | 19 | 32 | ||
56.72 € | 1 | 4 jours | 18 | 31.2 | M12 | 20 | 31.2 | 36 | 25 | 27 | 64 | ||
69.38 € | 1 | 4 jours | 24 | 34.6 | M16 | 22 | 34.6 | 40 | 28 | 30 | 90 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Composant de finition de surface | finition noire oxydée et trempée | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | F |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
Ø billes(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles