Patins à alignement automatique avec contre-écrou, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0287)

Patins à alignement automatique avec contre-écrou, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0287)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0287.308
K0287.3081
K0287.310
K0287.3101
K0287.312
K0287.3121
K0287.316
K0287.3161
K0287.320
K0287.3201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Couleur principale Matériau du composant Matériau (surface de montage / surface de support) B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)

36.64 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier2514.5M85.814.511.636.68.5138

43.93 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable2514.5M85.814.511.636.68.5138

46.93 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier3019M108.61915.745.712178

56.33 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable3019M108.61915.745.712178

46.93 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier3519M128.61915.750.7121715

56.33 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable3519M128.61915.750.7121715

66.41 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier4027M1610.52720.760.7162425

79.71 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable4027M1610.52720.760.7162425

104.51 €

1 4 jours Aciertempéré et traité par phosphatation au manganèsephosphatation au manganèseAcierAcier5033M20203327.377.3253090

125.43 €

1 4 jours Acier inoxydabletempéré et électropoliélectropoliAcier inoxydableAcier inoxydable5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme F

Assistance technique