Supports à bille oscillante, avec joint et inserts interchangeables, six pans creux, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyuréthane

Supports à bille oscillante, avec joint et inserts interchangeables, six pans creux, forme P, insert en acier inoxydable, avec face en polyuréthane
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0291.620X030
K0291.620X050
K0291.620X070
K0291.624X040
K0291.624X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
D4
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour insert en acier inoxydable

76.73 €

1 4 jours 30M2010103013837K0385.10126

77.72 €

1 4 jours 50M2010105013837K0385.10126

82.78 €

1 4 jours 70M2010107013837K0385.10126

96.77 €

1 4 jours 40M24121340151055K0385.12126

102.48 €

1 4 jours 80M24121380151055K0385.12126

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Polyuréthanne
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Polyuréthanne Forme P
H1(mm) 6 H2(mm) 12 SW1(mm) 10

Assistance technique