Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0290.712X025 |
K0290.712X035 |
K0290.712X050 |
K0290.716X025 |
K0290.716X035 |
K0290.716X050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Longueur de filetage (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | Ø billes (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.04 € | 1 | 4 jours | 25 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
41.38 € | 1 | 4 jours | 35 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
41.92 € | 1 | 4 jours | 50 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
44.39 € | 1 | 4 jours | 25 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
44.90 € | 1 | 4 jours | 35 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
45.62 € | 1 | 4 jours | 50 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau du composant | Polyacétal |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (surface de montage / surface de support) | Pom | Forme | K | H1(mm) | 1.5 |
Configurer
Propriétés de base
B=Longueur de filetage(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
Ø billes(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles