Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0289)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique et inserts interchangeables, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0289)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0289.310X015
K0289.310X030
K0289.310X050
K0289.312X020
K0289.312X040
K0289.312X060
K0289.316X025
K0289.316X050
K0289.316X080
K0289.320X030
K0289.320X060
K0289.320X100
K0289.324X040
K0289.324X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
S
(mm)
Ø billes
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
SW1
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour pince

90.65 €

1 4 jours 1519.6M101019.617171317319K0385.1010

91.98 €

1 4 jours 3019.6M101019.617171317319K0385.1010

93.07 €

1 4 jours 5019.6M101019.617171317319K0385.1010

98.11 €

1 4 jours 2021.9M121221.919191519530K0385.1210

98.67 €

1 4 jours 4021.9M121221.919191519530K0385.1210

99.03 €

1 4 jours 6021.9M121221.919191519530K0385.1210

110.02 €

1 4 jours 2527.7M161627.723242024650K0385.1610

110.02 €

1 4 jours 5027.7M161627.723242024650K0385.1610

112.07 €

1 4 jours 8027.7M161627.723242024650K0385.1610

122.08 €

1 4 jours 3034.6M202034.624302330885K0385.2010

123.38 €

1 4 jours 6034.6M202034.624302330885K0385.2010

127.57 €

1 4 jours 10034.6M202034.624302330885K0385.2010

149.11 €

1 4 jours 4041.6M242541.63036283610121K0385.2510

156.12 €

1 4 jours 10041.6M242541.63036283610121K0385.2510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme F
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Assistance technique