Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique, inserts interchangeables, six pans creux, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0291)

Patins à alignement automatique, réglables, avec joint torique, inserts interchangeables, six pans creux, forme F, bille aplatie, avec poignée diamant (K0291)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Bille avec protection anti-retournement

· Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0291.320X030
K0291.320X050
K0291.320X070
K0291.324X040
K0291.324X080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D2=Filetage D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Ø billes
(mm)
SW
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Numéro de commande pour pince

84.27 €

1 4 jours 30M20103013837K0385.1010

85.41 €

1 4 jours 50M20105013837K0385.1010

88.46 €

1 4 jours 70M20107013837K0385.1010

101.51 €

1 4 jours 40M241240151055K0385.1210

107.25 €

1 4 jours 80M241280151055K0385.1210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau du composant Acier à outils
Composant de finition de surface trempé et brillant Matériau (surface de montage / surface de support) Acier inoxydable Forme F
H1(mm) 4 H2(mm) 10 SW1(mm) 10

Assistance technique