Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1164.403 |
K1164.404 |
K1164.405 |
K1164.406 |
K1164.408 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2=Filetage | D3 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | T (mm) | Ø billes (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.22 € | 1 | 4 jours | 11.5 | M3 | 9 | 11.5 | 13 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | ||
41.10 € | 1 | 4 jours | 15 | M4 | 12 | 15 | 18 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | ||
52.49 € | 1 | 4 jours | 21.9 | M5 | 18 | 21.9 | 25 | 8 | 17 | 19 | 10 | 32 | ||
53.48 € | 1 | 4 jours | 31.2 | M6 | 26 | 31.2 | 36 | 10 | 25 | 27 | 16 | 64 | ||
56.17 € | 1 | 4 jours | 34.6 | M8 | 30 | 34.6 | 40 | 12 | 28 | 30 | 17 | 90 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Composant de finition de surface | phosphaté | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | G |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2=Filetage
D3(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
T(mm)
Ø billes(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles