Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1495.12308
Référence pièce
|
---|
K1495.12308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | sans fente de verrouillage, avec contre-écrou | D2(mm) | 35 |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme B (K1495), le numéro d'article est le suivant: K1495.12308.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1495.12308.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1495.02410 |
K1495.02412 |
K1495.12105 |
K1495.12410 |
K1495.12412 |
K1495.2105 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
149.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | Trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 2.8 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
138.38 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 1.3 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
146.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
149.03 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | non trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 2.8 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
130.39 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 1.3 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 |