Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0736.44308
Référence pièce
|
---|
K0736.44308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 5.8 | trempé, rectifié et noir oxydé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 24 | 35 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles