Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0735.31105 |
K0735.311105 |
K0735.311206 |
K0735.31206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 4 jours | Acier | 5-9 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | 1.3 | 46.5 | 11.5 | 15 | 6 | ||
13.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5-9 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | 1.3 | 46.5 | 11.5 | 15 | 6 | ||
15.42 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6-10 | 1.4305 | - | non trempé | 2 | 6 | 1.8 | 47.5 | 12.5 | 19 | 7 | ||
9.78 € | 1 | 4 jours | Acier | 6-10 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | 1.8 | 47.5 | 12.5 | 19 | 7 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
D1=Filetage | M10x1 | D2(mm) | 28 | D3(mm) | 10 |
L2(mm) | 13 | L3(mm) | 10.5 | SW1(mm) | 17 |
SW2(mm) | 14 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles