Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0339.01105 |
K0339.01206 |
K0339.01308 |
K0339.01410 |
K0339.1105 |
K0339.11105 |
K0339.11206 |
K0339.11308 |
K0339.11410 |
K0339.1206 |
K0339.1308 |
K0339.1410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 47 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
14.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
18.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
19.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 5.8 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 47 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
12.41 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1.4305 | - | non trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 47 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
14.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 1.4305 | - | non trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
18.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4305 | - | non trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
19.94 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 1.4305 | - | non trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
8.45 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | - | 5.8 | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
10.38 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | - | 5.8 | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
11.06 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | - | 5.8 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Capuchon de couleur | RAL 7021 gris noir |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles