Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0338.2410
Référence pièce
|
---|
K0338.2410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Forme | B |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation, forme B (K0338), le numéro d'article est le suivant: K0338.2410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0338.2410.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0338.0210584 |
K0338.02206 |
K0338.0220684 |
K0338.241084 |
K0338.2412 |
K0338.241284 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | Trempé | RAL 3020 rouge | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | Trempé | RAL 3020 rouge | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
11.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | Trempé | RAL 3020 rouge | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
15.23 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | Trempé | RAL 7021 gris noir | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ||
15.23 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | Trempé | RAL 3020 rouge | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 |