Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0747.14105080
Référence pièce
|
---|
K0747.14105080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Taille | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 1 | 5 | M8 | 14 | 1.3 | 40 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 7 | 12 | 6 |
Loading...
Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | non trempé | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | D |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation, forme D (K0747), le numéro d'article est le suivant: K0747.14105080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0747.14105080.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Taille
D(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0747.04308120 |
K0747.04903060 |
K0747.14004060 |
K0747.14206100 |
K0747.14308120 |
K0747.14903060 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Taille | D (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | ||
4.29 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 0 | 4 | M6 | 14 | 1 | 36 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 2 | 12 | 6 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 2 | 6 | M10 | 18 | 1.8 | 47.5 | 20 | 8 | 17 | 10 | 17 | 15 | 15 | 8 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 3 | 8 | M12 | 25 | 2.3 | 61.7 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 20 | 19 | 8 | ||
4.28 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 9 | 3 | M6 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 |