Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0634.001105
Référence pièce
|
---|
K0634.001105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4034 | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 50 | 24 | 21 | 03094-91 | 12 | 5 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | G |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation, acier inoxydable, sans collier, forme G (K0634), le numéro d'article est le suivant: K0634.001105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0634.001105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0634.001004 |
K0634.001206 |
K0634.001308 |
K0634.001410 |
K0634.001412 |
K0634.001516 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course S (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4034 | Trempé | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 43 | 21 | 18 | 03094-90 | 12 | 6 | ||
15.23 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4034 | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 59 | 28 | 25 | 03094-92 | 14 | 6 | ||
20.04 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4034 | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 77 | 36 | 33 | 03094-93 | 35 | 15 | ||
27.28 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4034 | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 83 | 40 | 33 | 03094-94 | 34 | 15 | ||
29.98 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4034 | Trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 87 | 42 | 33 | 03094-94 | 39 | 15 | ||
37.86 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4034 | Trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 106 | 50 | 40 | 03094-95 | 46 | 20 |