Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1698.0310611
Référence pièce
|
---|
K1698.0310611 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D3 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.20 € | 1 | 4 jours | 6 | Trempé | Noir | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Type-forme | avec fente de verrouillage | D2(mm) | 33 |
L3(mm) | 1.5 | SW1(mm) | 12 | Force du ressort, pression initiale F1 environ(N) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation, avec collier pour joint d’étanchéité et rondelles d’ajustage hygiéniques USIT, forme C, avec fente de verrouillage (K1698), le numéro d'article est le suivant: K1698.0310611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1698.0310611.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D3(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1698.0310601 |
K1698.0310602 |
K1698.0310612 |
K1698.0320801 |
K1698.0320802 |
K1698.0320811 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D3 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.20 € | 1 | 4 jours | 6 | Trempé | Noir | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
70.30 € | 1 | 4 jours | 6 | Trempé | bleu | 1 | 6 | M10 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
70.30 € | 1 | 4 jours | 6 | Trempé | bleu | 1 | 6 | M10x1 | 22.3 | 1.8 | 63.5 | 11 | 14 | 45 | ||
63.97 € | 1 | 4 jours | 8 | Trempé | Noir | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
79.49 € | 1 | 4 jours | 8 | Trempé | bleu | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 | ||
63.97 € | 1 | 4 jours | 8 | Trempé | Noir | 2 | 8 | M12x1,5 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 |