Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1698.0320801
Référence pièce
|
---|
K1698.0320801 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D3 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.97 € | 1 | 4 jours | 8 | Trempé | Noir | 2 | 8 | M12 | 26.6 | 2.3 | 69.5 | 13 | 16 | 62 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4404 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Type-forme | avec fente de verrouillage | D2(mm) | 33 |
L3(mm) | 1.5 | SW1(mm) | 12 | Force du ressort, pression initiale F1 environ(N) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D3(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles