Poussoirs d’indexation avec poignée, formes A et C (K0348)

Poussoirs d’indexation avec poignée, formes A et C (K0348)
· Utilisable pour toutes sortes de verrouillages et de fixations

· Une rotation à 180° du verrou entraîne le verrouillage

· Encoche d'arrêt pour le maintien de la position

· Doigt traité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0348.040410
K0348.0404101
K0348.040510
K0348.040512
K0348.0405101
K0348.0405121
K0348.040610
K0348.040612
K0348.040616
K0348.0406101
K0348.0406121
K0348.0406161
K0348.040812
K0348.040816
K0348.040820
K0348.0408121
K0348.0408161
K0348.0408201
K0348.041016
K0348.041020
K0348.0410161
K0348.0410201
K0348.041220
K0348.0412201
K0348.060410
K0348.0604101
K0348.060510
K0348.060512
K0348.0605101
K0348.0605121
K0348.060610
K0348.060612
K0348.060616
K0348.0606101
K0348.0606121
K0348.0606161
K0348.060812
K0348.060816
K0348.060820
K0348.0608121
K0348.0608161
K0348.0608201
K0348.061016
K0348.061020
K0348.0610161
K0348.0610201
K0348.061220
K0348.0612201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.13 €

1 4 jours A934M101016382520148

12.13 €

1 4 jours A934M10x11016382520148

12.13 €

1 4 jours A935M10101.36382520148

12.32 €

1 4 jours A10.83.65M12121.3846.83025158

12.13 €

1 4 jours A935M10x1101.36382520148

12.32 €

1 4 jours A10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

12.13 €

1 4 jours A936M10101.86382520148

12.32 €

1 4 jours A10.83.66M12121.8846.83025158

14.78 €

1 4 jours A14.44.86M16161.81060.440323515

12.13 €

1 4 jours A936M10x1101.86382520148

12.32 €

1 4 jours A10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

14.78 €

1 4 jours A14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

12.32 €

1 4 jours A10.83.68M12122.3846.83025158

14.78 €

1 4 jours A14.44.88M16162.31060.440323515

16.43 €

1 4 jours A1868M20202.3127050356020

12.32 €

1 4 jours A10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

14.78 €

1 4 jours A14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

16.43 €

1 4 jours A1868M20x1,5202.3127050356020

14.78 €

1 4 jours A14.44.810M16162.81060.440323515

16.43 €

1 4 jours A18610M20202.8127050356020

14.78 €

1 4 jours A14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

16.43 €

1 4 jours A18610M20x1,5202.8127050356020

16.43 €

1 4 jours A18612M20203127050356020

16.43 €

1 4 jours A18612M20x1,5203127050356020

12.62 €

1 4 jours C934M101016382520148

12.62 €

1 4 jours C934M10x11016382520148

12.62 €

1 4 jours C935M10101.36382520148

12.88 €

1 4 jours C10.83.65M12121.3846.83025158

12.62 €

1 4 jours C935M10x1101.36382520148

12.88 €

1 4 jours C10.83.65M12x1,5121.3846.83025158

12.62 €

1 4 jours C936M10101.86382520148

12.88 €

1 4 jours C10.83.66M12121.8846.83025158

15.40 €

1 4 jours C14.44.86M16161.81060.440323515

12.62 €

1 4 jours C936M10x1101.86382520148

12.88 €

1 4 jours C10.83.66M12x1,5121.8846.83025158

15.40 €

1 4 jours C14.44.86M16x1,5161.81060.440323515

12.88 €

1 4 jours C10.83.68M12122.3846.83025158

15.40 €

1 4 jours C14.44.88M16162.31060.440323515

17.45 €

1 4 jours C1868M20202.3127050356020

12.88 €

1 4 jours C10.83.68M12x1,5122.3846.83025158

15.40 €

1 4 jours C14.44.88M16x1,5162.31060.440323515

17.45 €

1 4 jours C1868M20x1,5202.3127050356020

15.40 €

1 4 jours C14.44.810M16162.81060.440323515

17.45 €

1 4 jours C18610M20202.8127050356020

15.40 €

1 4 jours C14.44.810M16x1,5162.81060.440323515

17.45 €

1 4 jours C18610M20x1,5202.8127050356020

17.45 €

1 4 jours C18612M20203127050356020

17.45 €

1 4 jours C18612M20x1,5203127050356020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier

Assistance technique