Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme B (K1149)

Poussoirs d’indexation avec repère verrouillé, forme B (K1149)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Le repère de verrouillage sert d'aide optique pour obtenir le verrouillage souhaité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1149.72105
K1149.72206
K1149.72308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.03 €

1 4 jours 515M10x1211.343.5177151317125

13.44 €

1 4 jours 626M12x1,5251.851.7208171419146

16.03 €

1 4 jours 838M16x1,5332.36826102319243515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Thermoplastique
Forme B

Assistance technique