Poussoirs d’indexation avec poignée en T, sans fente de blocage, avec contre-écrou, forme B (K1124)

Poussoirs d’indexation avec poignée en T, sans fente de blocage, avec contre-écrou, forme B (K1124)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Poignée ergonomique

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1124.06206
K1124.0620684
K1124.06308
K1124.0630884
K1124.06410
K1124.0641084
K1124.6206
K1124.620684
K1124.6308
K1124.630884
K1124.6410
K1124.641084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Couleur du composant Taille A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034RAL 7021 gris noir25015.56M12x1,51.858208171419146

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034rouge25015.56M12x1,51.858208171419146

19.00 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034RAL 7021 gris noir360188M16x1,52.37726102319243515

19.00 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034rouge360188M16x1,52.37726102319243515

25.12 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034RAL 7021 gris noir4721910M20x1,52.88428122522303415

25.12 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034rouge4721910M20x1,52.88428122522303415

7.96 €

1 4 jours Acier61.0718RAL 7021 gris noir25015.56M12x1,51.858208171419146

7.96 €

1 4 jours Acier61.0718rouge25015.56M12x1,51.858208171419146

10.59 €

1 4 jours Acier81.0718RAL 7021 gris noir360188M16x1,52.37726102319243515

10.59 €

1 4 jours Acier81.0718rouge360188M16x1,52.37726102319243515

12.09 €

1 4 jours Acier101.0718RAL 7021 gris noir4721910M20x1,52.88428122522303415

12.09 €

1 4 jours Acier101.0718rouge4721910M20x1,52.88428122522303415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface Trempé Matériau du composant Polyamide Forme B

Assistance technique