Poussoirs d’indexation sans collier, forme K (K0345)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme K (K0345)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Les tenons filetés épaulés permettent d'actionner le doigt d'indexage

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0345.02004
K0345.02105
K0345.02206
K0345.02308
K0345.02410
K0345.02412
K0345.02516
K0345.02903
K0345.12004
K0345.12105
K0345.12206
K0345.12308
K0345.12410
K0345.12412
K0345.12516
K0345.12903
K0345.2004
K0345.2105
K0345.2206
K0345.2308
K0345.2410
K0345.2412
K0345.2516
K0345.2903
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

11.95 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé04M8x1M31322171303094-90126

10.22 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé15M10x1M41.3372481703094-91125

11.85 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé26M12x1,5M61.8422881903094-92146

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé38M16x1,5M82.35636122403094-933515

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé410M20x1,5M82.86240123003094-943415

23.82 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé412M20x1,5M82.86642123003094-943915

27.05 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4034-Trempé516M24x2M103.28050143603094-954620

12.56 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4034-Trempé93M6x0,75M20.824173.51003094-99104.5

11.95 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé04M8x1M31322171303094-90126

10.22 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé15M10x1M41.3372481703094-91125

11.85 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé26M12x1,5M61.8422881903094-92146

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé38M16x1,5M82.35636122403094-933515

21.64 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé410M20x1,5M82.86240123003094-943415

23.82 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé412M20x1,5M82.86642123003094-943915

27.05 €

1 4 jours Acier inoxydable161.4305-non trempé516M24x2M103.28050143603094-954620

12.56 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.4305-non trempé93M6x0,75M20.824173.51003094-99104.5

6.20 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé04M8x1M31322171303094-90126

5.91 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé15M10x1M41.3372481703094-91125

6.37 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé26M12x1,5M61.8422881903094-92146

7.19 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé38M16x1,5M82.35636122403094-933515

10.95 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé410M20x1,5M82.86240123003094-943415

12.03 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé412M20x1,5M82.86642123003094-943915

13.71 €

1 4 jours Acier16-5.8Trempé516M24x2M103.28050143603094-954620

6.50 €

1 4 jours Acier3.5-5.8Trempé93M6x0,75M20.824173.51003094-99104.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme K

Assistance technique