Poussoirs d’indexation sans collier, forme L (K0346)

Poussoirs d’indexation sans collier, forme L (K0346)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0346.01004
K0346.01105
K0346.01206
K0346.01308
K0346.01410
K0346.1004
K0346.11004
K0346.1105
K0346.11105
K0346.11206
K0346.11308
K0346.11410
K0346.1206
K0346.1308
K0346.1410
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

12.29 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4034-Trempé041018138.521126

11.68 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4034-Trempé1512211.343.524125

13.31 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4034-Trempé2614251.851.728146

17.71 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé3818332.368363515

27.98 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4034-Trempé41022332.874403415

7.25 €

1 4 jours Acier4-5.8Trempé041018138.521126

12.29 €

1 4 jours Acier inoxydable41.4305-non trempé041018138.521126

6.90 €

1 4 jours Acier5-5.8Trempé1512211.343.524125

11.68 €

1 4 jours Acier inoxydable51.4305-non trempé1512211.343.524125

13.31 €

1 4 jours Acier inoxydable61.4305-non trempé2614251.851.728146

17.71 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé3818332.368363515

27.98 €

1 4 jours Acier inoxydable101.4305-non trempé41022332.874403415

7.62 €

1 4 jours Acier6-5.8Trempé2614251.851.728146

9.84 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé3818332.368363515

15.09 €

1 4 jours Acier10-5.8Trempé41022332.874403415

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme L

Assistance technique