Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0633.21516
Référence pièce
|
---|
K0633.21516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | 4 jours | Acier | 24 | - | 5.8 | Trempé | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 50 | 30 | 03094-95 | 60 | 20 |
Loading...
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | RAL 7021 gris noir | Forme | G |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs d’indexation sans collier, avec goupille allongée, forme G (K0633), le numéro d'article est le suivant: K0633.21516.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0633.21516.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Type
Matériau du corps
Course S(mm)
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0633.201105 |
K0633.201206 |
K0633.201308 |
K0633.201410 |
K0633.201412 |
K0633.21903 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps | Course S (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.26 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 1.4034 | - | Trempé | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 16 | 5 | ||
11.40 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 9 | 1.4034 | - | Trempé | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 18 | 6 | ||
13.52 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 1.4034 | - | Trempé | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 36 | 24 | 03094-93 | 45 | 15 | ||
20.40 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 15 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 40 | 24 | 03094-94 | 43 | 15 | ||
22.46 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 18 | 1.4034 | - | Trempé | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 42 | 24 | 03094-94 | 51 | 15 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | - | 5.8 | Trempé | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 17 | 11 | 03094-99 | 12 | 4.5 |